Le système de bridage H 1000 est une conception novatrice propre à Meusburger.
Avec le système H 1000, vous travaillez non seulement rapidement et efficacement, mais également avec une extrême précision et de manière reproductible. Les éléments normalisés sont alignés et bridés là où le moule a une fonction importante, à savoir dans les logements de guidage.
Profitez également des nombreux avantages du H 1000.
- Optimisez la qualité de vos moules grâce à un bridage répété avec une exactitude et une précision au micron près
- Raccourcissez les temps d'usinage en réduisant considérablement les temps de dégauchissage
- Simplifiez la programmation grâce au bridage sans contours parasites
- Minimisez les risques de collision en utilisant les bagues d’écartement pour le bridage
- Profitez des palettes pour solutionner des tâches de bridage diverses
Bridage d'inserts
Le système de bridage H1000, qui a déjà fait ses preuves, permet également de brider des insertsNF.
Les corps de bridage à centrage peuvent être fixés en nombre indéfini dans les alésages de la plaque de base H1000. Dans l’insert, les tiges de préhension sont logées dans des accouplements avec taraudage. Pour l’usinage avant le traitement thermique, des tiges de préhension sont disponibles avec un accouplement à dimension inférieure. On place alors l’insert simplement sur les corps de bridage et le serre avec des douilles de blocage. Cinq faces de la pièce sont exemptes de contours parasites. On peut augmenter la distance à la plaque de base avec des rallonges de corps de centrage H1030 à pas de 40mm. Le bridage centré des corps garantit une précision reproductible de l’ordre du micron.
- La disposition flexible des corps de bridage peut s’effectuer avec tous les plans de colonnage existants de H 1000
- En combinaison avec les rallonges de corps de centrage H 1030, parfaitement adapté à un usinage 5 faces
- Précision reproductible de l’ordre du micron par centrage point 0
- Pose et retrait des pièces à usiner sans risque de coincement
- Les corps de bridage supportent une avance maximale lors de l’usinage par enlèvement de copeaux
ConseilTechnique - Bridage d'inserts NF
H 20100 Plaque de bridage grille de 20 mm
- Possibilités flexibles de fixation des pièces avec la grille des alésages de 20 mm
- Gain de temps lors de la préparation sur la machine grâce aux bords d'alignement ultra précis
- Implantation simple et reproductible de la plaque de bridage – également sur le système H 1000 existant
Assistant H 1000
À l'aide de notre assistant H 1000 vous pouvez configurer votre système de bridage personnel H 1000 rapidement et en toute simplicité.
Choisissez à cet effet d'abord la taille de la plaque de base qui vous convient, puis composez tranquillement les versions de bridage désirées pour vos diamètres de plaques porte-empreintes et de plaques d’éjection. Le calcul entièrement automatique des moyens de bridage requis vous assure que la livraison de notre système de bridage sera au complet.
De plus, vous pouvez ajouter en option des packs additionnels pour l’usinage horizontal ou des palettes pour étaux, porte-électrodes, etc.
Vos avantages en un coup d'œil :
- Configuration simple et rapide du système de bridage H 1000
- 6 dimensions de plaques différentes, avec diverses variantes de bridage pour les plaques porte-empreintes et les plaques d'éjection
- Calcul entièrement automatisé des moyens de bridage requis